Lineaaritekniikka: komponenteista älykkäisiin mekatroniikan ratkaisuihin

MOVING THE FUTURE FORWARD

FAST, EFFICIENT, FUTURE-DRIVEN

Katso video

LINEAARITEKNIIKKA: TARKKOJA KOMPONENTTEJA JA ÄLYKKÄITÄ MEKATRONIIKAN RATKAISUJA

Haluaisitko alkaa käyttää lineaarisia liikkeitä omissa sovelluksissasi nopeasti, tehokkaasti ja tulevaisuuden tarpeet täyttävällä tavalla? Tehdasautomaation asiantuntija Bosch Rexroth tarjoaa siihen juuri sopivia ratkaisuja: esimerkiksi lineaarisia johteita, lineaariakseleita, ruuvikäyttöratkaisuja ja toimilaitteita, kuten sähkömekaanisia sylintereitä ja myös integroituja mittausjärjestelmiä. Valikoiman kruunaavat älykkäät mekatroniikan ratkaisut sekä karteesiset moniakseliset järjestelmät, joita voidaan käyttää myös lineaarirobotteina.

Yhdeksän hyötyä, jotka tehostavat lineaarisia liikkeitä ja täyttävät tulevaisuuden tarpeet

Tutustu yhdeksään ominaisuuteen, joiden avulla voit optimoida lineaaritekniikan sovelluksia – niin uusilla teollisuudenaloilla kuin perinteisessäkin teollisuudessa:

Siirry nopeammin markkinoille

Katso, miten Bosch Rexrothin lineaaritekniikka voi auttaa säästämään aikaa ja rahaa heti alusta lähtien:

90 % nopeampi tuotesuunnittelu

Katso, miten modernit mitoitustyökalumme, valitsimemme ja konfigurointiohjelmamme voivat nopeuttaa ja yksinkertaistaa suunnitteluprosesseja merkittävästi.

SÄHKÖISIIN TYÖKALUIHIMME

Lineaarirobottien 80 % nopeampi käyttöönotto

Katso, miten myös lineaari- ja portaalirobotteina käytettäviä mekatroniikan ratkaisujamme voi ottaa käyttöön nopeasti ja helposti: Käytä Plug & Produce ‑ominaisuutta ohjatussa käyttöönotossa käytönohjaimen automaattisella parametroinnilla ja graafisella ohjelmoinnilla.

ÄLYKKÄISIIN OSAJÄRJESTELMIIMME

Nopea tilausten käsittely organisaatioiden välisen tiedonsiirron tai Rexroth Storen kautta

Tiesitkö, että voit tilata lineaaritekniikkakomponentteja ja -järjestelmiä nopeasti ja helposti organisaatioiden välisen tiedonsiirron tai Rexroth Store ‑kauppamme kautta sekä seurata toimitusta tarkasti? Helppoa ja kätevää.

REXROTH STOREEN

Paranna tehokkuutta ja kannattavuutta

Katso itse, miten Bosch Rexrothin lineaaritekniikkakomponentit ja älykkäät mekatroniikan ratkaisut voivat viedä tuotantosi uudelle tasolle:

Paras mahdollinen tehokkuus ja vain pieni asennustilan tarve

Katso, miten voit hyötyä huippukorkeista kuormituskapasiteeteista ja toimintojen integroinnista, joka vie vain vähän tilaa: Tutustu profiilikiskojärjestelmiin, integroituihin mittausjärjestelmiin ja ruuvikäyttöratkaisuihin.

TUOTTEIDEN YLEISKATSAUKSEEN

Kaikki komponentit yhdestä lähteestä

Bosch Rexrothilta saat koordinoidut, valmiiksi kootut lineaariakselit ja toimilaitteet, automaatiolaitteistot, kaapelien hallintaominaisuudet ja ohjelmistot yhdestä lähteestä. Meiltä saat lineaariakseleita ja sähkömekaanisia sylintereitä sekä karteesisia lineaarirobotteja, Smart Function Kitejä.

TUTUSTU MONIAKSELISIIN JÄRJESTELMIIMME

Pienemmät käyttökustannukset pitkien voiteluvälien ansiosta

Hyödynnä pitkiä voiteluvälejä säästämään resursseja: Jopa 20 000 km kuulajohdejärjestelmät ja 200 miljoonaa kierrosta kuularuuvikokoonpanot. Tämä pienentää kustannuksia ja lisää tehokkuutta.

PIENENNÄ KÄYTTÖKUSTANNUKSIASI JO NYT

Luotettavuus ja kestävyys kannattaa

Katso, miten voit Bosch Rexrothin tuella säästää resursseja, tehdä kestäviä investointeja ja varmistaa, että tuotantosi täyttää tulevaisuuden tarpeet:

Säästä resursseja – energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä

Katso, miten energiatehokkaat sähkömekaaniset sylinterimme sekä erittäin pitkäikäiset ruuvikäyttöratkaisumme ja lineaarijohteemme voivat auttaa parantamaan toimintasi ympäristöystävällisyyttä.

SÄÄSTÄ RESURSSEJA NYT

Maksimoi järjestelmien käytettävyys paikan päällä tarjottavalla globaalilla huollolla

Huoltopalvelumme Bosch Rexroth Original Servicen kautta saat asiantuntijoiltamme paikan päällä tarjottavaa huoltoa ja lineaariakseliemme varaosia. Voit myös säästää lineaarijohteissa kustannuksia ja materiaaleja niiden suunnittelun ansiosta. Johteet on suunniteltu siten, että kuulavaunuja ja kiskoja voidaan vaihtaa toisistaan riippumatta.

REXROTH ORIGINAL SERVICEEN

Uusia automaatiomahdollisuuksia

Katso, miten voit nyt automatisoida manuaalisia prosesseja Smart Flex Effectorin eli roboteille tarkoitetun anturipohjaisen tasausmoduulin avulla. Myös kompaktit integroidut mittausjärjestelmämme ja lineaarimoottorit tarjoavat uusia automaatiomahdollisuuksia.

SMART FLEX EFFECTORIIN

NOPEAA, TEHOKASTA JA TULEVAISUUTEEN TÄHTÄÄVÄÄ

Tutustu monipuolisen, tulevaisuuden tarpeet täyttävän lineaaritekniikan maailmaan:

Videokirjasto

Verkkoseminaari

Revolutionary simplicity - Design and configure linear axes and multi-axis systems with just a few clicks

Verkkoseminaari

Multi-axis systems - Making Plug & Produce a reality

Verkkoseminaari

Graphic programming and flexible adjustment of linear robots

Lineaaritekniikka: Tuotteiden yleiskatsaus

LUOKKANSA PARASTA LINEAARITEKNIIKKAA BOSCH REXROTHILTA

Kokeile laajan valikoimamme lineaarisiin liikkeisiin liittyviä tuotteita ja ratkaisuja. Kattava tehdasautomaatiovalikoimamme sisältää koordinoituja lineaaritekniikan tuotteita sekä käyttö- ja ohjauslaitteisiin perustuvia osajärjestelmiä, joita kaikkia voit saada nyt yhdestä lähteestä.

Tuotteiden yleiskatsaukseen
Tuotteiden yleiskatsaukseen
Lineaaritekniikka

OLEMME VALMIINA VIEMÄÄN TULEVAISUUTTA ETEENPÄIN. OLETKO SINÄ?

Keskustele asiantuntijoidemme kanssa tulevaisuuden lineaaritekniikkaratkaisuista!

Bosch Rexroth tarjoaa kattavan digitaalisen käyttökokemuksen, huipputarkkoja, pitkäikäisiä lineaaritekniikkakomponentteja, kestäviä, tulevaisuuden tarpeet täyttäviä ratkaisuja sekä parasta mahdollista vastinetta rahoille koko elinkaaren ajan. Lue lisää…

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä